VF 3 PN16 100/145 三通阀 法兰连接

065B1685

VF 3 PN16 100/145 三通阀 法兰连接

产品详情

毛重 38.6 Kg
净重 38.6 Kg
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 100/145 三通阀 法兰连接
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 145 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
SCIP 卷宗编号 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 0.6 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 1.5 bar
功能 混合阀
型号 VF 3
填料盒密封材料 EPDM
应用 供热制冷
接口数量 3
控制比 100:1
替代性应用 VSP 区域供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.4
流量特性 等百分比
直径 [mm] 100 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 30 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 红铜 CuSn5Zn5Pb5(Rg 6)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality