AMB 162, 供电电压 [V] AC: 230

082H0222

AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

产品详情

毛重 0.625 Kg
净重 0.544 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5710104077765

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
储存温度 [°C] [最高] 80 °C
功耗 [W] [额定] 3 W
型号 AMB 162
外壳防护等级 IP42
应用 集中供热温度控制
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
操作扭矩 [Nm] 5 N-m
断电复位功能
旋转角度 [°] 90 °
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
电磁防护等级 II
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/°] 60 s/°

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality