![电动驱动器, AMV 20, 供电电压 [V] AC: 230 电动驱动器, AMV 20, 供电电压 [V] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/136651/ID037333609064-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AMV 20, 供电电压 [V] AC: 230
082G3007
AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
毛重 | 1.54 kg |
净重 | 1.48 kg |
EAN | 5702421510551 |
毛重 | 1.54 kg |
净重 | 1.48 kg |
EAN | 5702421510551 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | AMV 20 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 区域供热 |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 0 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 10 mm |
说明 | AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
频率 [Hz] | 50/60 |
驱动力 [N] | 450 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 15 s/mm |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | AMV 20 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 区域供热 |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 0 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 10 mm |
说明 | AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
频率 [Hz] | 50/60 |
驱动力 [N] | 450 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 15 s/mm |