![电动驱动器, AME 86, 供电电压 [V] AC: 24 电动驱动器, AME 86, 供电电压 [V] AC: 24](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145851/ID037333934079-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AME 86, 供电电压 [V] AC: 24
082G1462
AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
毛重 | 11.04 kg |
净重 | 11.04 kg |
EAN | 5702421514009 |
毛重 | 11.04 kg |
净重 | 11.04 kg |
EAN | 5702421514009 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 25 W |
型号 | AME 86 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD HVAC 与 DH |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 50 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 1 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 40 mm |
说明 | AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 快速 |
驱动力 [N] | 5000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 3 s/mm |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 25 W |
型号 | AME 86 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD HVAC 与 DH |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 50 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 1 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 40 mm |
说明 | AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 快速 |
驱动力 [N] | 5000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 3 s/mm |