AME 685, 供电电压 [V] AC: 24, 80.00 mm

082G3500

产品详情

毛重 9.011 Kg
净重 6.3 Kg
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 65x/685/855
SCIP 卷宗编号 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Gear actuators
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 35 W
型号 AME 685
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 100
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 1 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 80 mm
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 5000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality