球阀, JIP-WW、RB、手柄, 缩径球阀, PN 40, DN 25, 焊接
065N0110
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
JIP-WW DN 25 PN40 L hi
JIP-WW DN 25 PN40 L hi
毛重 | 1.206 Kg |
净重 | 1.19 Kg |
Volume | 1.692 Liter |
EAN | 5702421650028 |
毛重 | 1.206 Kg |
净重 | 1.19 Kg |
Volume | 1.692 Liter |
EAN | 5702421650028 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN 25 PN40 L hi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 34 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Ball valves |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 180 °C |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
功能 | 开关 |
压力等级 | PN 40 |
压差范围 [bar] [最高] | 40 bar |
型号 | JIP-WW, RB, Handle |
安装定位 | 所有 |
应用 | 供热制冷 |
接口数量 | 2 |
操作类型 | 手柄 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
焊接端口材质 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
环境温度 [°C] [最低] | -40 °C |
认证标准 |
EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20 PED 指令 97/23/EEC Modul H1 |
连接类型 | 焊接 |
长度 [mm] | 230 mm |
阀体材料 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
阀体材质 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
阀杆密封材料 | PTFE/石墨 |
阀杆材质 | 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306 |
阀球材质 | 不锈钢 |
阀芯/底座密封材质 | PTFE+C |
阀门型号 | 缩径球阀 |
阀门尺寸 | DN 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN 25 PN40 L hi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 34 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Ball valves |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 180 °C |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
功能 | 开关 |
压力等级 | PN 40 |
压差范围 [bar] [最高] | 40 bar |
型号 | JIP-WW, RB, Handle |
安装定位 | 所有 |
应用 | 供热制冷 |
接口数量 | 2 |
操作类型 | 手柄 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
焊接端口材质 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
环境温度 [°C] [最低] | -40 °C |
认证标准 |
EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20 PED 指令 97/23/EEC Modul H1 |
连接类型 | 焊接 |
长度 [mm] | 230 mm |
阀体材料 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
阀体材质 | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
阀杆密封材料 | PTFE/石墨 |
阀杆材质 | 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306 |
阀球材质 | 不锈钢 |
阀芯/底座密封材质 | PTFE+C |
阀门型号 | 缩径球阀 |
阀门尺寸 | DN 25 |