点火器, EBI4 M 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![点火器, EBI4 M 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准 点火器, EBI4 M 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![点火器, EBI4 M 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准 点火器, EBI4 M 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)