点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 特殊的
052F4233
EBI4 HPM 特制外壳点火装置 230 V OEM
EBI4 HPM 特制外壳点火装置 230 V OEM
毛重 | 0.311 Kg |
净重 | 0.31 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702425074929 |
毛重 | 0.311 Kg |
净重 | 0.31 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702425074929 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 HPM 特制外壳点火装置 230 V OEM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Ignition unit EB14 |
SCIP 卷宗编号 | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
主熔断器 [A] [最低] | 10 A |
主电流 [A] | 0.4 A |
主频率 [Hz] | 50/60 |
产品系列 | Ignition Units |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 85 °C |
功耗 [VA] | 90 VA |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | EBI4 HPM |
外壳 | 特殊的 |
审批 |
CE 认证 UKCA |
机箱主要级别 | IP40 |
每包数量 | 40 pc |
环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 60 °C |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 255 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 187 V |
高压输出端峰值电压 [kV] | 2 x 7.5 |
高压输出端,短路电流 [mA] | 48 mA |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 HPM 特制外壳点火装置 230 V OEM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Ignition unit EB14 |
SCIP 卷宗编号 | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
主熔断器 [A] [最低] | 10 A |
主电流 [A] | 0.4 A |
主频率 [Hz] | 50/60 |
产品系列 | Ignition Units |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 85 °C |
功耗 [VA] | 90 VA |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | EBI4 HPM |
外壳 | 特殊的 |
审批 |
CE 认证 UKCA |
机箱主要级别 | IP40 |
每包数量 | 40 pc |
环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 60 °C |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 255 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 187 V |
高压输出端峰值电压 [kV] | 2 x 7.5 |
高压输出端,短路电流 [mA] | 48 mA |