点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准
052F4232
EBI4 HPM 标准点火装置 230 V OEM