点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准 点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准 点火器, EBI4 HPM, 高压输出端峰值电压 [kV]: 2 x 7.5, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, 外壳: 标准](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)