点火器, EBI4 C1 P, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, 外壳: 标准
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
点火器, EBI4 C1 P, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, 外壳: 标准
052F4236
EBI4 C1P 标准点火装置 230 V OEM