点火器, EBI4 1P 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
点火器, EBI4 1P 120 V, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, 外壳: 标准
052F4063
EBI4 1P标准点火装置 120 V