地暖控制器, CF2 房间温控器, 标准
088U0210
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
毛重 | 0.192 Kg |
净重 | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
毛重 | 0.192 Kg |
净重 | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HE 控制类型 | 房间温控器 |
In scope of WEEE | Yes |
IP 防护等级 | IP 21 |
REACH 候选清单物质 | No |
产品描述 | 房间温控器,标准型 |
产品系列 | Floor Heating Controls |
供电电池 | 2 节 1,5 V AA 碱性电池 |
地面传感器选件 | 否 |
型号 | Room Thermostat CF2 |
壁式安装 | 是 |
安装 | 明装 |
无线传输 [m] [最高] | 30 m |
无线频率 [MHz] | 868.42 MHz |
显示(是/否) | 否 |
温度控制器 | 是 |
温度设定范围 [°C] [最低] | 3 °C |
温度设定范围 [°C] [最高] | 35 °C |
自适应学习 | 是 |
阀杆位置 | 标准 |
防篡改 | 否 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HE 控制类型 | 房间温控器 |
In scope of WEEE | Yes |
IP 防护等级 | IP 21 |
REACH 候选清单物质 | No |
产品描述 | 房间温控器,标准型 |
产品系列 | Floor Heating Controls |
供电电池 | 2 节 1,5 V AA 碱性电池 |
地面传感器选件 | 否 |
型号 | Room Thermostat CF2 |
壁式安装 | 是 |
安装 | 明装 |
无线传输 [m] [最高] | 30 m |
无线频率 [MHz] | 868.42 MHz |
显示(是/否) | 否 |
温度控制器 | 是 |
温度设定范围 [°C] [最低] | 3 °C |
温度设定范围 [°C] [最高] | 35 °C |
自适应学习 | 是 |
阀杆位置 | 标准 |
防篡改 | 否 |