热驱动器, Thermot, M 30 x 1.5, 供电电压 [V] AC: 230, NC(常闭), 0.60 m

088H3230

Thermot M30x1.5 NC 230V

产品详情

毛重 0.151 Kilogram
净重 0.112 Kilogram
容积 0.75 Liter

 

Description Thermot M30x1.5 NC 230V
IP 防护等级 IP 41
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "Thermal was actuator (TWA-K Brass)"
SCIP 卷宗编号 34e479e3-8cd7-4b24-8ab6-5f5e1b1681f4
产品系列 Thermal actuators
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 [W] [额定] 2 W
型号 Thermot
接口尺寸 M 30 x 1.5
电缆长度 [m] 0.6 m
端开关
阀门功能 NC(常闭)
频率范围 [Hz] [最低] 50 Hz
频率范围 [Hz] [最高] 60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality