Automatic air ventilation valve

088U0945

Automatic air ventilation valve

产品详情

毛重 0.222 Kg
净重 0.2 Kg
Volume 0.134 Liter

 

Description Automatic air ventilation valve
Product height/depth [mm] 102 mm
Product length [mm] 40 mm
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floorheating, Accessories
型号 Accessories for manifolds
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
工作温度 [°C] [最高] 115 °C
材料 Brass nickel plated

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality