地暖控制器, Danfoss Icon, 露点探头, 24.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 0

088U0251

CF-DS 露点传感器, 24V 有线

产品详情

毛重 0.053 Kilogram
净重 0.053 Kilogram
容积 0.116 Liter
EAN 5702425081897

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description CF-DS 露点传感器
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 露点探头
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP40
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Manifold supply
型号 Danfoss Icon
安装 Strappable
接口 24V 有线
插入开关框内
电源电压 [V] 24 V
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 Condensation protection
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality