![地暖控制器, Danfoss Icon, 露点探头, 24.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 0, 供水 地暖控制器, Danfoss Icon, 露点探头, 24.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 0, 供水](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/120642/ID262758036654-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
地暖控制器, Danfoss Icon, 露点探头, 24.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 0, 供水
088U0251
CF-DS 露点传感器
CF-DS 露点传感器
毛重 | 0.05 kg |
净重 | 0.05 kg |
EAN | 5702425081897 |
毛重 | 0.05 kg |
净重 | 0.05 kg |
EAN | 5702425081897 |
App控制已启用 | 否 |
HE 控制类型 | 露点探头 |
IP 防护等级 | IP 40 |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
产品名称 | 露点传感器 |
产品系列 | 地暖控制器 |
型号 | Danfoss Icon |
安装 | 供水 |
接口 | 24V 有线 |
插入开关框内 | 否 |
电源电压 [V] | 24 V |
说明 | CF-DS 露点传感器 |
输出电压 [伏] 交流 | 230 V |
通道数量 | 0 |
App控制已启用 | 否 |
HE 控制类型 | 露点探头 |
IP 防护等级 | IP 40 |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
产品名称 | 露点传感器 |
产品系列 | 地暖控制器 |
型号 | Danfoss Icon |
安装 | 供水 |
接口 | 24V 有线 |
插入开关框内 | 否 |
电源电压 [V] | 24 V |
说明 | CF-DS 露点传感器 |
输出电压 [伏] 交流 | 230 V |
通道数量 | 0 |