地暖控制器, Danfoss Icon, 无线电模块, 5.0 V, 通道数量: 0, 可连接的

088U1103

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 0.308 Kg
净重 0.094 Kg
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Radio Module
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 无线电模块
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floor Heating Controls
型号 Danfoss Icon
墙面式
安装 可连接的
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
无线传输 [m] [最高] 35 m
无线频率 [MHz] 868.6 MHz
电源电压 [V] 5 V
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality