地暖控制器, Danfoss Icon, 无线房间温控器(红外线地温监测), 明装
地暖控制器, Danfoss Icon, 无线房间温控器(红外线地温监测), 明装

088U1082

产品详情

毛重 0.21 kg
净重 0.13 kg
EAN 5702425147579

 

HE 控制类型 无线房间温控器(红外线地温监测)
IP 防护等级 IP 21
NC / NO(常闭/常开)
PWM
产品系列 地暖控制器
供冷输入
供电电池 2 节 1,5 V AA 碱性电池
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon
外出输入
安装 明装
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
散热器上的驱动器
无线传输 [m] [最高] 30 m
无线频率 [MHz] 868.6 MHz
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
温度限制
热反馈
电容触摸屏
编程模式
自适应学习
阀门练习
静音开关

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality