![地暖控制器, 地暖接线盒, 230.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10 地暖控制器, 地暖接线盒, 230.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145163/ID043034314016-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
地暖控制器, 地暖接线盒, 230.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10
088H0017
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
毛重 | 1.52 kg |
净重 | 1.52 kg |
EAN | 5702420115825 |
毛重 | 1.52 kg |
净重 | 1.52 kg |
EAN | 5702420115825 |
IP 防护等级 | IP 20 |
产品名称 | 接线盒 |
产品系列 | 地暖控制器 |
型号 | 地暖接线盒 |
墙面式 | 是 |
嵌入式 | 否 |
每个输出的功率 [W] [最高] | 3 W |
每包数量 | 4 pc |
泵继电器 | 是 |
温度控制器 | 是 |
电源电压 [V] | 230 V |
说明 | WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24 |
输出数量 [pc] | 10 pc |
输出电压 [伏] 交流 | 24 V |
通道数量 | 10 |
锅炉继电器 | 是 |
IP 防护等级 | IP 20 |
产品名称 | 接线盒 |
产品系列 | 地暖控制器 |
型号 | 地暖接线盒 |
墙面式 | 是 |
嵌入式 | 否 |
每个输出的功率 [W] [最高] | 3 W |
每包数量 | 4 pc |
泵继电器 | 是 |
温度控制器 | 是 |
电源电压 [V] | 230 V |
说明 | WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24 |
输出数量 [pc] | 10 pc |
输出电压 [伏] 交流 | 24 V |
通道数量 | 10 |
锅炉继电器 | 是 |