Manifold FHF-F, BRASS||BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 8, 6 bar
088U0528
Manifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter
Manifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter
毛重 | 5.086 Kg |
净重 | 5.086 Kg |
Volume | 5.231 Liter |
EAN | 5702420080987 |
毛重 | 5.086 Kg |
净重 | 5.086 Kg |
Volume | 5.231 Liter |
EAN | 5702420080987 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Manifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
SCIP 卷宗编号 | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manifold & Manifold Kits |
供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 8 |
压差 [bar] [最高] | 0.6 bar |
型号 | Manifold FHF-F |
工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
放气阀 | 不包含 |
材料 | 黄铜 |
水流温度 [°C] [最高] | 60 °C |
流量计 | 是 |
测试压力 [bar] | 10 bar |
阀门接头 | Danfoss RA |
预设定 | 是 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Manifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
SCIP 卷宗编号 | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manifold & Manifold Kits |
供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 8 |
压差 [bar] [最高] | 0.6 bar |
型号 | Manifold FHF-F |
工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
放气阀 | 不包含 |
材料 | 黄铜 |
水流温度 [°C] [最高] | 60 °C |
流量计 | 是 |
测试压力 [bar] | 10 bar |
阀门接头 | Danfoss RA |
预设定 | 是 |