FHF 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 7, 10 bar

088U0507

分集水器 7+7 预设定型

产品详情

毛重 4.07 Kilogram
净重 4.02 Kilogram
容积 3.867 Liter
EAN 5702420080864

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 分集水器 7+7 预设定型
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Manifold x+x Danfoss BIV
SCIP 卷宗编号 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 7
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FHF
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
工作温度 [°C] [最高] 90 °C
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality