Manifold FHF, BRASS||BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 10 bar
088U0512
Manifold 12+12 Danfoss BIV
Manifold 12+12 Danfoss BIV
毛重 | 7.304 Kg |
净重 | 7.304 Kg |
Volume | 6.188 Liter |
EAN | 5702420080918 |
毛重 | 7.304 Kg |
净重 | 7.304 Kg |
Volume | 6.188 Liter |
EAN | 5702420080918 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Manifold 12+12 Danfoss BIV |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manifold & Manifold Kits |
供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 12 |
压差 [bar] [最高] | 0.6 bar |
型号 | Manifold FHF |
工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
放气阀 | 不包含 |
材料 | 黄铜 |
水流温度 [°C] [最高] | 90 °C |
流量计 | 否 |
测试压力 [bar] | 16 bar |
阀门接头 | Danfoss RA |
预设定 | 是 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Manifold 12+12 Danfoss BIV |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manifold & Manifold Kits |
供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 12 |
压差 [bar] [最高] | 0.6 bar |
型号 | Manifold FHF |
工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
放气阀 | 不包含 |
材料 | 黄铜 |
水流温度 [°C] [最高] | 90 °C |
流量计 | 否 |
测试压力 [bar] | 16 bar |
阀门接头 | Danfoss RA |
预设定 | 是 |