FHF 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar

088U0503

分集水器 3+3 预设定型

产品详情

毛重 1.818 Kg
净重 1.818 Kg
Volume 1.739 Liter
EAN 5702420080826

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 分集水器 3+3 预设定型
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Manifold x+x Danfoss BIV
SCIP 卷宗编号 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 3
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FHF
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
工作温度 [°C] [最高] 90 °C
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality