MSV-F2, DN 32, PN 25, 法兰
003Z1095
MSV-F2 DN 32 带测量头 PN25, 静态平衡阀
MSV-F2 DN 32 带测量头 PN25, 静态平衡阀
毛重 | 5.55 kg |
净重 | 5.54 kg |
EAN | 5702421557747 |
毛重 | 5.55 kg |
净重 | 5.54 kg |
EAN | 5702421557747 |
Kv 值 [m³/h] | 15.5 m³/h |
产品系列 | 手动平衡 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 25 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
说明 | MSV-F2 DN 32 带测量头 PN25, 静态平衡阀 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 球墨铸铁(EN-GJS 400-15) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 200 kPa |
阀门尺寸 | DN 32 |
Kv 值 [m³/h] | 15.5 m³/h |
产品系列 | 手动平衡 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 25 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
说明 | MSV-F2 DN 32 带测量头 PN25, 静态平衡阀 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 球墨铸铁(EN-GJS 400-15) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 200 kPa |
阀门尺寸 | DN 32 |