MSV-F2, DN 20, PN 16, 法兰
003Z1086
MSV-F2 DN 20 带测量头 PN16, 静态平衡阀
MSV-F2 DN 20 带测量头 PN16, 静态平衡阀
毛重 | 2.86 kg |
净重 | 2.5 kg |
EAN | 5702421557679 |
毛重 | 2.86 kg |
净重 | 2.5 kg |
EAN | 5702421557679 |
Kv 值 [m³/h] | 6.3 m³/h |
产品系列 | 手动平衡 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 16 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
说明 | MSV-F2 DN 20 带测量头 PN16, 静态平衡阀 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 150 kPa |
阀门尺寸 | DN 20 |
Kv 值 [m³/h] | 6.3 m³/h |
产品系列 | 手动平衡 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 16 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
说明 | MSV-F2 DN 20 带测量头 PN16, 静态平衡阀 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 150 kPa |
阀门尺寸 | DN 20 |