LENO MSV-B, DN 25, 内螺纹
LENO MSV-B, DN 25, 内螺纹

003Z4033

MSV-B DN 25, 内螺纹, 静态平衡阀

产品详情

毛重 0.96 kg
净重 0.83 kg
EAN 5702420096469

 

Kv 值 [m³/h] 9.5 m³/h
产品系列 手动平衡
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
型号 LENO MSV-B
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
说明 MSV-B DN 25, 内螺纹, 静态平衡阀
连接 Rp 1
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality