AB-QM Flexo, DN 20, 高流量, 带测量头

003Z1624

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer

产品详情

毛重 2.23 Kg
净重 1.73 Kg
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604691

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer
In scope of WEEE and contain batteries No
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 95 °C
压力等级 PN 25
型号 AB-QM Flexo
标称流量 [m³/h] 1.9 m³/h
流动类型 高流量
测量头 带测量头
连接类型 内螺纹
阀门尺寸 DN 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality