AB-QM Flexo, DN 15, 带测量头

003Z1621

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer

产品详情

毛重 1.94 Kilogram
净重 1.46 Kilogram
容积 10.1 Liter
EAN 5702424604660

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 95 °C
压力等级 PN 25
型号 AB-QM Flexo
标称流量 [m³/h] 0.65 m³/h
测量头 带测量头
连接类型 内螺纹
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality