AB-QM, DN 125, 带测量头, 法兰
003Z0705
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
AB-QM DN 125, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
AB-QM DN 125, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
毛重 | 110.8 Kg |
净重 | 110.8 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702420085883 |
毛重 | 110.8 Kg |
净重 | 110.8 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702420085883 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 125, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AB-QM DN125 |
SCIP 卷宗编号 | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Pressure independent balancing and control valves |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
压力等级 | PN 16 |
压差 [kPa] [最高] | 600 KPa |
启动压力 [kPa] | 40 KPa |
型号 | AB-QM |
标称流量 [m³/h] | 90 m³/h |
测量头 | 带测量头 |
版本 | AB-QM |
行程 [mm] | 30 mm |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 灰铸铁(EN-GJL-250) |
阀门尺寸 | DN 125 |
驱动器连接 | 丹佛斯标准 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 125, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AB-QM DN125 |
SCIP 卷宗编号 | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Pressure independent balancing and control valves |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
压力等级 | PN 16 |
压差 [kPa] [最高] | 600 KPa |
启动压力 [kPa] | 40 KPa |
型号 | AB-QM |
标称流量 [m³/h] | 90 m³/h |
测量头 | 带测量头 |
版本 | AB-QM |
行程 [mm] | 30 mm |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 灰铸铁(EN-GJL-250) |
阀门尺寸 | DN 125 |
驱动器连接 | 丹佛斯标准 |