ABN A5 开/关, 供电电压 [V] AC: 24, 5.00 mm, 常开

082F1151

ABN A5, 24 V, 5 mm, NO,热力驱动器

产品详情

毛重 0.098 Kg
净重 0.09 Kg
Volume 0.351 Liter
EAN 5702420122250

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NO,热力驱动器
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP 54
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 082F1151
SCIP 卷宗编号 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
UK RoHS compliance Out of scope
与 AB-QM 规格兼容 DN 10-32
产品系列 Thermal actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 ABN A5 On/Off
控制信号类型 开关和 PWM
断电位置 常开
标记产品 Yes
行程 [mm] 5 mm
认证标准 EC EN 60730
UL 60730

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality