VFH2-WAM, DN 50, 电动蝶阀, 驱动装置, 模拟量, PN 16
003Z2368
VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16
VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16
毛重 | 6.2 kg |
净重 | 5.51 kg |
EAN | 5710104521640 |
毛重 | 6.2 kg |
净重 | 5.51 kg |
EAN | 5710104521640 |
Kv 值 [m³/h] | 82 m³/h |
产品系列 | 蝶阀 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压 [V] AC | 220 V |
功耗 [W] [额定] | 10 W |
压力等级 | PN 16 |
压差 [bar] [最高] | 10 bar |
型号 | VFH2-WAM |
外壳防护等级 | IP67 |
应用 | 供热制冷 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
操作扭矩 [Nm] | 50 Nm |
操作类型 | 驱动装置 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
电磁防护等级 | II |
蝶阀阀板材质 | Nylon coated |
说明 | VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16 |
连接类型 | 对夹式 |
阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
阀门型号 | 电动蝶阀 |
阀门尺寸 | DN 50 |
阀门开度指示 | 是 |
频率 [Hz] | 50 Hz |
Kv 值 [m³/h] | 82 m³/h |
产品系列 | 蝶阀 |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压 [V] AC | 220 V |
功耗 [W] [额定] | 10 W |
压力等级 | PN 16 |
压差 [bar] [最高] | 10 bar |
型号 | VFH2-WAM |
外壳防护等级 | IP67 |
应用 | 供热制冷 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
操作扭矩 [Nm] | 50 Nm |
操作类型 | 驱动装置 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
电磁防护等级 | II |
蝶阀阀板材质 | Nylon coated |
说明 | VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16 |
连接类型 | 对夹式 |
阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
阀门型号 | 电动蝶阀 |
阀门尺寸 | DN 50 |
阀门开度指示 | 是 |
频率 [Hz] | 50 Hz |