地暖控制器, 房间温控器, 3.0 V, 通道数量: 0, 明装

088U1081

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 0.21 Kilogram
净重 0.131 Kilogram
容积 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
App控制已启用
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 房间温控器
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP21
NC / NO(常闭/常开)
PWM
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 41112209
Weight per battery 23 g
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Display
供冷输入
供电电池 2 节 1,5 V AA 碱性电池
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon™ RT wireless
外出输入
安装 明装
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
散热器上的驱动器
无线传输 [m] [最高] 30 m
无线频率 [MHz] 868.6 MHz
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
温度限制
热反馈
电容触摸屏
电池数量 2
电源电压 [V] 3 V
编程模式
自适应学习
适用于 230V or 24V actuators
通道数量 0
阀门练习
静音开关

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality