RAX 设计套件, 右安装型传感器, RAX, 白色 RAL 9016

013G4007

右接 9016,包括 RAX 传感器、阀门和锁闭阀

产品详情

毛重 1.12 Kg
净重 1.12 Kg
Volume 1.853 Liter
EAN 5702420059532

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 右接 9016,包括 RAX 传感器、阀门和锁闭阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] [最高] 0.44 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型 RLV-X
SCIP 卷宗产品名称 Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
SCIP 卷宗编号 c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 40101801
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.03 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 0.34 m³/h
产品系列 Products for design radiators
传感器类型 恒温阀头
传感器设计 RAX
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RAX Design sets
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
组合目录 阀门,传感器,锁闭
设计 右安装型传感器
连接尺寸不足 Rp 1/2
连接尺寸超出 R 1/2
阀门型号 RA-URX, RLV-X
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality