自动旁路控制, AVDO, DN 25, 角形, 内螺纹, 外螺纹

003L6013

自力式恒定流量阀

产品详情

毛重 1.078 Kilogram
净重 0.858 Kilogram
容积 1.094 Liter
EAN 5702420017099

 

Contain batteries No
Description 自力式恒定流量阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVDO COMMERCIAL 25
SCIP 卷宗编号 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
产品系列 Automatic Bypass Control
出口接口类型 外螺纹
压差范围 [bar] [最高] 0.5 bar
型号 AVDO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
设置 [bar] [最低] 0.05 bar
设置 [bar] [最高] 0.5 bar
设计 角形
进口接口类型 内螺纹
连接 1"
连接尺寸不足 Rp 1
连接尺寸超出 R 1
连接类型 Threaded
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality