自动旁路控制, AVDO, DN 20, 角形, 内螺纹, 外螺纹

003L6008

自力式恒定流量阀

产品详情

毛重 0.8 Kilogram
净重 0.768 Kilogram
容积 1.032 Liter
EAN 5702420017129

 

Contain batteries No
Description 自力式恒定流量阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVDO COMMERCIAL 20
SCIP 卷宗编号 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
产品系列 Automatic Bypass Control
出口接口类型 外螺纹
压差范围 [bar] [最高] 0.5 bar
型号 AVDO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
设置 [bar] [最低] 0.05 bar
设置 [bar] [最高] 0.5 bar
设计 角形
进口接口类型 内螺纹
连接 3/4"
连接尺寸不足 Rp 3/4
连接尺寸超出 R 3/4
连接类型 Threaded
阀门尺寸 DN 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality