散热器调节阀, RA-N, 正常流量, DN 15, 角形, D

013G3237

Normal flow valves with presetting

产品详情

毛重 285 Gram
净重 285 Gram
容积 0.339 Liter
EAN 5702420091709

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Normal flow valves with presetting
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 0.9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 2
SCIP 卷宗编号 6b284ddd-9c03-4fa3-be5b-2ab4a062de89
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 Radiator Valves
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RA-N
完成 镀镍
尺寸标准 D
尾件类型 自密封
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h] 0.04 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h] 0.09 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h] 0.16 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h] 0.25 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h] 0.36 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h] 0.43 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h] 0.52 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h] 0.73 m³/h
设计 角形
连接尺寸不足 15 mm
连接尺寸超出 R 1/2
连接类型 压合
阀门型号 正常流量
阀门尺寸 DN 15
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality