散热器调节阀, RA-N, 正常流量, DN 15, 双右直角

013G4204

带预设定正常流量阀

产品详情

毛重 0.298 Kilogram
净重 0.287 Kilogram
容积 0.33 Liter
EAN 5702420048031

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 带预设定正常流量阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 0.9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-N & -IN Radiator valve 1
SCIP 卷宗编号 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Radiator Valves
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RA-N
完成 镀镍
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h] 0.04 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h] 0.09 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h] 0.16 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h] 0.25 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h] 0.36 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h] 0.43 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h] 0.52 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h] 0.73 m³/h
设计 双右直角
连接尺寸不足 G 3/4
连接尺寸超出 R 1/2
连接类型 外螺纹
阀门型号 正常流量
阀门尺寸 DN 15
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality