散热器调节阀, RA-G, 流量高, DN 20, 角形, D

013G1678

用于单管系统的大容量阀门

产品详情

毛重 0.398 Kilogram
净重 0.374 Kilogram
容积 0.558 Liter
EAN 5702420111261

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 用于单管系统的大容量阀门
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 5.01 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-G valve 20
SCIP 卷宗编号 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
UK RoHS compliance Out of scope
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.57 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 2.2 m³/h
产品系列 Radiator Valves
压差范围 [bar] [最高] 0.2 bar
型号 RA-G
完成 镀镍
尺寸标准 D
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 单管系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 25 bar
设计 角形
连接尺寸不足 Rp 3/4
连接尺寸超出 R 3/4
连接类型 内螺纹
阀门型号 流量高
阀门尺寸 DN 20
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality