配件, 连接管, 650 mm, 用于阀门: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3378

用于连接单管和双管系统的连接管。15mm 钢管。L = 650

产品详情

毛重 0.2 Kg
净重 0.19 Kg
Volume 0.016 Liter
EAN 5702420040998

 

Description 用于连接单管和双管系统的连接管。15mm 钢管。L = 650
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Accessories
型号 Connection Pipes
尺寸 650 mm
散热器高度 [mm] 600 mm
标记产品 Yes
用于阀门 RA-K/KW
RA-KE/KEW
连接管长度 [mm] 650 mm
长度 [mm] 650 mm
附件类型 连接套件

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality