散热器调节阀, RA-FN, 固定容量, DN 20, 直型, F

013G0006

无预设定正常流量阀

产品详情

毛重 0.392 Kg
净重 0.392 Kg
Volume 0.562 Liter
EAN 5702420005874

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 无预设定正常流量阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 1.4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.3 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 1.04 m³/h
产品系列 Radiator Valves
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RA-FN
完成 镀镍
尺寸标准 F
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设计 直型
连接尺寸不足 Rp 3/4
连接尺寸超出 R 3/4
连接类型 内螺纹
阀门型号 固定容量
阀门尺寸 DN 20
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality