RAS-C 传感器, RAS-C 5040, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
013G5040
此产品已不再供应。
黑色插座, 主动关断功能.
黑色插座, 主动关断功能.
毛重 | 0.146 Kilogram |
净重 | 0.132 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420020785 |
毛重 | 0.146 Kilogram |
净重 | 0.132 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420020785 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 黑色插座, 主动关断功能. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Radiator Sensors |
传感器介质 | 液态 |
传感器版本 | RAS-C 5040 |
传感器的连接类型 | RA 锁定 |
传感器类型 | 内置式传感器 |
传感器设置温度 [°C] [最低] | 8 °C |
传感器设置温度 [°C] [最高] | 28 °C |
传感器设计 | RAS-C |
关断功能 | 是 |
型号 | RAS-C Sensors |
毛细管长度 [m] [最高] | 0 m |
温度限制 | 否 |
组合目录 | 传感器 |
阀门的连接类型 | RA |
防冻保护 | 是 |
颜色 | 黑色 RAL 9005 / 白色 RAL 9016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 黑色插座, 主动关断功能. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Radiator Sensors |
传感器介质 | 液态 |
传感器版本 | RAS-C 5040 |
传感器的连接类型 | RA 锁定 |
传感器类型 | 内置式传感器 |
传感器设置温度 [°C] [最低] | 8 °C |
传感器设置温度 [°C] [最高] | 28 °C |
传感器设计 | RAS-C |
关断功能 | 是 |
型号 | RAS-C Sensors |
毛细管长度 [m] [最高] | 0 m |
温度限制 | 否 |
组合目录 | 传感器 |
阀门的连接类型 | RA |
防冻保护 | 是 |
颜色 | 黑色 RAL 9005 / 白色 RAL 9016 |