RAS-DK 传感器, RAS-DK 5169, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5169

防冻保护,温度设定点限制和锁定; 适用于非丹佛斯阀门,关断功能

产品详情

毛重 0.161 Kilogram
净重 0.143 Kilogram
容积 0.36 Liter
EAN 5702425231599

 

Description 防冻保护,温度设定点限制和锁定; 适用于非丹佛斯阀门,关断功能
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RAS-DK Sensor
SCIP 卷宗编号 17880949-c41e-4fd3-8f74-ca363897f87b
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 RAS-DK 5169
传感器的连接类型 金属螺母
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RAS-DK
关断功能
型号 RAS-DK Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 M30x1.5
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality