丹佛斯 Regus® 传感器, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3839

适用于采用 M30x1.5 接头的阀门的丹佛斯 Regus™ 恒温传感器。

产品详情

毛重 0.163 Kilogram
净重 0.149 Kilogram
容积 0.358 Liter
EAN 5702424625597

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 适用于采用 M30x1.5 接头的阀门的丹佛斯 Regus™ 恒温传感器。
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
SCIP 卷宗编号 e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 Standard
传感器的连接类型 金属螺母
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 Danfoss Regus®
关断功能
型号 Danfoss Regus® Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 M30x1.5
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality