散热器温控阀, Danfoss Eco™ Bluetooth, 适配器类型: RA; M30

014G1001

Danfoss Eco 蓝牙 RA, 蓝牙

产品详情

毛重 0.242 Kilogram
净重 0.23 Kilogram
容积 0.498 Liter
EAN 5702425143458

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Danfoss Eco 蓝牙 RA
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
HE 控制类型 温控阀
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP 卷宗产品名称 Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
SCIP 卷宗编号 a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
UK RoHS compliance Yes
Weight per battery 23 g
产品系列 Radiator thermostat
传输功率 [mW] [最高] 2.1 mW
供电电池 2 节 1,5 V AA 碱性电池
功耗 [W] [额定] 1.2 W
噪音水平热 dB(A) JIS C 9612 30
型号 Danfoss Eco™ Bluetooth
安全等级 类型1
审批 CE 认证
Bluetooth
ERC
EAC
应用 住宅 污染等级2
开窗识别
待机功耗mW 3 mW
恒温 IP 等级 20
感温周期 1 min
控制器 PID
无线标准 蓝牙
显示器类型 LCD 背光
水温 [°C] [最高] 90 °C
温度设定范围 [°C] [最低] 4 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 28 °C
温控器 可编程散热器温控阀
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
电池低电量指示
电池寿命[年] 2 yr
电池数量 2
系统集成 单独
软件等级 A
轴运动 线性,最高4.5mm, 最大2mm于阀上(1mm/s)
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 65 °C
适配器类型 M30
RA
通讯频率 GHz 2.4 GHz
颜色 RAL 9016
驱动器型号 机电

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality