EvoFlat MSS, 10 bar, 95 °C, DHW 控制器名称: TPC-M, 温控器
145B1707
EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
毛重 | 15 Kg |
净重 | 13.8 Kg |
EAN | 5715162275436 |
毛重 | 15 Kg |
净重 | 13.8 Kg |
EAN | 5715162275436 |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 40 kW |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
HE 控制类型 | Thermostatic + Differential pressure |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating capacity [kW] [Max] | 54 kW |
Heating capacity [kW] [Min] | 35 kW |
Heating system type | Floor heating |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Station size type | Type 3 |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
保温材料 | EPP |
制造商名称 | Danfoss |
包装宽度 [mm] | 800 mm |
包装深度 [mm] | 600 mm |
包装高度 [mm] | 160 mm |
地暖循环-泵品牌 | Wilo |
地面供暖电路 - 泵类型 | Wilo Yonos Para 15/6 |
型号 | EvoFlat MSS |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖深度 [mm] | 155 mm |
带顶盖高度 [mm] | 600 mm |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |
额外的信息 |
DHW EPP Front insulation cover Zone valve |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 40 kW |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
HE 控制类型 | Thermostatic + Differential pressure |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating capacity [kW] [Max] | 54 kW |
Heating capacity [kW] [Min] | 35 kW |
Heating system type | Floor heating |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Station size type | Type 3 |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
保温材料 | EPP |
制造商名称 | Danfoss |
包装宽度 [mm] | 800 mm |
包装深度 [mm] | 600 mm |
包装高度 [mm] | 160 mm |
地暖循环-泵品牌 | Wilo |
地面供暖电路 - 泵类型 | Wilo Yonos Para 15/6 |
型号 | EvoFlat MSS |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖深度 [mm] | 155 mm |
带顶盖高度 [mm] | 600 mm |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |
额外的信息 |
DHW EPP Front insulation cover Zone valve |