EvoFlat WSS, 10 bar, 95 °C, DHW 控制器名称: TPC-M, 温控器
145G0221
EvoFlat WSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
EvoFlat WSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
毛重 | 12.595 Kg |
净重 | 11.395 Kg |
Volume | 83.898 Liter |
EAN | 5702424654016 |
毛重 | 12.595 Kg |
净重 | 11.395 Kg |
Volume | 83.898 Liter |
EAN | 5702424654016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EvoFlat WSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 40 kW |
DHW 循环 | 否 |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating system type | DHW only |
HEX 供热钎焊材料 | 不锈钢 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 105 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
制造商名称 | Danfoss |
型号 | EvoFlat WSS |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EvoFlat WSS StS 3, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 40 kW |
DHW 循环 | 否 |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating system type | DHW only |
HEX 供热钎焊材料 | 不锈钢 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 105 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
制造商名称 | Danfoss |
型号 | EvoFlat WSS |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |