EvoFlat WSS, 10 bar, 95 °C, DHW 控制器名称: TPC-M, 温控器

145G0190

EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front

产品详情

毛重 10.195 Kilogram
净重 8.995 Kilogram
容积 82.11 Liter
EAN 5702424653910

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
DH 管道尺寸 Ø18
DH 连接尺寸 3/4"
DH 连接类型 G内螺纹
DHW capacity [kW] [Max] 45 kW
DHW capacity [kW] [Min] 37 kW
DHW 控制器名称 TPC-M
DHW 控制类型 流量/温控器
DHW 管道尺寸 Ø18
DHW 连接尺寸 3/4"
DHW 连接类型 G内螺纹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE 管道尺寸 Ø18
HE 连接尺寸 3/4"
HE 连接类型 G 内螺纹
Heat exchanger test pressure [bar] 38 bar
Heating system type DHW only
HEX DHW 钎焊材料 Brazed copper
HEX 供热钎焊材料
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
UK RoHS compliance Out of scope
一次侧标称压力 [bar] 10 bar
不带顶盖宽度 [mm] 545 mm
不带顶盖深度 [mm] 105 mm
不带顶盖高度 [mm] 575 mm
二次侧标称压力 [bar] 10 bar
产品系列 Small Stations
供水温度结构[°C] 95 °C
制造商名称 Danfoss
型号 EvoFlat WSS
安装件 能量计回水和冷水表
家庭数量 [最低] 1
家庭数量 [最高] 2
带顶盖宽度 [mm] 545 mm
带顶盖深度 [mm] 150 mm
带顶盖高度 [mm] 575 mm
生活热水换热器类型 XB06H-1 26
连接方向 底部
采暖环路-控制 温控器
顶盖材料 White-lacquered In wall
顶盖选择 额外的

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality