驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, 0.20 bar - 1.00 bar, 安装类型: 回水

003H6829

运行 与调节部件 PN25 0,2-1,0 AVP 回水

产品详情

毛重 2.652 Kilogram
净重 2.652 Kilogram
容积 5.717 Liter
EAN 5702421552759

 

Description 运行 与调节部件 PN25 0,2-1,0 AVP 回水
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MD_ACT_PN25_RET_I
SCIP 卷宗编号 c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
产品系列 Accessories - SAC
压力设定范围 [bar] [最低] 0.2 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 1 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 Actuators and adjustment parts
安装类型 回水
用于产品类型 AVP

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality