脉冲管, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, 铜 Cu-DHP CW024A H040, 用于产品类型: AV(P)QM (T)

003H6852

脉冲管套装 AV R 1/8##,fi 6x1,5m

产品详情

毛重 0.342 Kilogram
净重 0.342 Kilogram
容积 3.927 Liter
EAN 5702421541555

 

Description 脉冲管套装 AV R 1/8##,fi 6x1,5m
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Accessories - SAC
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
型号 Impulse tubes
接口尺寸 R 1/8
材料 铜 Cu-DHP CW024A H040
用于产品类型 AV(P)QM (T)
直径 [mm] 6 mm
适用阀门直径 [mm] [最低] 15 mm
适用阀门直径 [mm] [最高] 50 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality